text.skipToContent text.skipToNavigation
DE
Choose your Language
Benennung
Führungsschiene
Ausführung 1
mit Kreuzrollen
Material Grundkörper
Werkzeugstahl
Material Komponente
Baustahl
B1=Breite
8,3
D=für Rollendurchmesser
3
H=Höhe
8
L=Länge
100
B
18
B2
3,5
D1
M4
D2
3,4
D3
6
H1
1
K
3,2
L1
12,5
L2
3x25

Beschreibung

Werkstoff
Führungsschiene Werkzeugstahl 1.2842, Endstücke 1.0531.
Ausführung
Führungsschiene gehärtet (60-62 HRC) und geschliffen. Endstück brüniert.
Hinweis
Passender Rollenkäfig siehe 21052.
Die Führungsschienen sind in den Schlittenführungen (21034, 21035, 21038 und 21040) eingebaut. Sie können somit auch als Ersatzteile verwendet werden.

Lieferung erfolgt als einzelne Führungsschiene und ohne Rollenkäfig. Weitere Führungsschienen und Rollenkäfig bitte separat bestellen.
Zeichnungshinweis
1) Endstück
2) ohne Rollenkäfig (21052)
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch