{"product":{"productId":"agid.16902","price":610.25,"name":"POSITIONIERTISCH LANGE AUSFÜHRUNG GR.8,FORM:B MIT SCHRITTMOTOR, KABEL UNTEN"},"currency":"EUR"}
Positioniertisch
lange Ausführung
- Für motorische Verstell- und Positionieraufgaben
- Für den Trockenlauf geeignet
- Motorantrieb wahlweise mit oder ohne integrierte Steuerung
- Sehr hohe Positioniergenauigkeit
- Kostenlose Programmiersoftware erhältlich
Verkaufseinheit
610,25 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Positioniertisch
Form
B
Größe
8
Ausführung 1
lange Ausführung
B
46
B1
36
B2
21
D2
8x2
D3
8
D4
4
D5
M4
F1
N
60
F2
N
80
F3
N
60
Form-Typ
mit Schrittmotor
H
28
H1
20
H3
23
H4
14
H5
6
H6
24
Hub
S
50
Kabelausgangsorientierung
unten
L1
134
L2
46
L3
36
L4
26
L5
8,5
L6
20
L7
12
L8
6
Mx
Nm
0,7
My
Nm
0,7
Mz
Nm
2
RoHS
true
Beschreibung
Werkstoff
Lagerbock und Schlitten Aluminiumlegierung.
Führungssäulen und Gewindespindel Edelstahl.
Gleitlager für Führungssäulen und Spindelmutter aus hochwertigem Spezial-Kunststoff.
Klauenkupplung Aluminium mit Kupplungsstern aus Polyurethan.
Führungssäulen und Gewindespindel Edelstahl.
Gleitlager für Führungssäulen und Spindelmutter aus hochwertigem Spezial-Kunststoff.
Klauenkupplung Aluminium mit Kupplungsstern aus Polyurethan.
Ausführung
Aluminiumlegierung eloxiert.
Edelstahl gehärtet und geschliffen.
Gewindespindel mit Kugellagerung.
Edelstahl gehärtet und geschliffen.
Gewindespindel mit Kugellagerung.
Bestellhinweis
Position von Kabelausgang bzw. Steuerungseinheit wird wie in der technischen Zeichnung dargestellt geliefert.
Hinweis
Positioniertische für motorische Verstell- und Positionieraufgaben. Die Gleitbuchsen und Spindelmuttern eignen sich für den Trockenlauf, es wird aber eine Schmierung mit einem Fett für Kunststoffgleitlager empfohlen. Die passende Programmiersoftware und Schnittstellenkabel für den Schrittmotor mit Positioniersteuerung bieten wir als Zubehör (85000-15) mit an.
Der Schrittmotor mit seiner Auflösung von 200 Schritten pro Umdrehung ermöglicht eine rechnerische Positioniergenauigkeit aus einer Richtung kommend von 0,005 mm. Die absolute Positioniergenauigkeit aus einer Richtung kommend beträgt 0,01 mm. Das System kann mit einer Einschaltdauer von 100% betrieben werden.
Kombinierbar mit allen anderen Bauteilen der gleichen Baugröße.
Der Schrittmotor mit seiner Auflösung von 200 Schritten pro Umdrehung ermöglicht eine rechnerische Positioniergenauigkeit aus einer Richtung kommend von 0,005 mm. Die absolute Positioniergenauigkeit aus einer Richtung kommend beträgt 0,01 mm. Das System kann mit einer Einschaltdauer von 100% betrieben werden.
Kombinierbar mit allen anderen Bauteilen der gleichen Baugröße.
Technische Daten
Steigung Gewindespindel: 2 mm
Axialspiel Gewindespindel: <0,04 mm
Radialspiel Führungen: <0,02 mm
max. Eingangsdrehzahl: 600 U/min
max. Verfahrgeschwindigkeit: 20 mm/s
max. Einschaltdauer: 100 %
Einsatztemperatur: +10 °C bis +50 °C
Axialspiel Gewindespindel: <0,04 mm
Radialspiel Führungen: <0,02 mm
max. Eingangsdrehzahl: 600 U/min
max. Verfahrgeschwindigkeit: 20 mm/s
max. Einschaltdauer: 100 %
Einsatztemperatur: +10 °C bis +50 °C
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.