text.skipToContent text.skipToNavigation
DE
Choose your Language
Benennung
Rollenführungswagen
Größe
3
Ausführung 1
für Linearführungsschienen
Material Grundkörper
Aluminium
Material Komponente
Wälzlagerstahl
Farbe Grundkörper
natur eloxiert
B1=Breite
112
D=Gewinde
M8
L=Länge
150
B
28
B2
84
B3
28
F x 45°
6
Form-Typ
lang
Fy dynamisch N
800
Fz dynamisch N
800
H
28
H1
43
H2
6,4
H3
16
L1
100
L2
35
Mx Nm
35
My Nm
135
Mz Nm
45
RoHS
true

Beschreibung

Werkstoff
Platte Aluminium.
Rollen Wälzlagerstahl.
Dichtungen NBR.
Ausführung
Platte blank und eloxiert.
Hinweis
Rollenführungswagen für gerade und gebogene Linearführungsschienen.

Weiter passend zum System:
Linearführungsschienen gerade 21355.
Linearführungsschienen gebogen 21356.
Technische Daten
Max. Beschleunigung: 50 m/s².
Max. Verfahrensgeschwindigkeit: 5 m/s.
Temperaturbereich
-10 °C bis +70 °C.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch