{"product":{"productId":"agid.30829","price":248.28,"name":"ROLLENFÜHRUNGSWAGENF.LINEARFÜHRUNGSSCHIENEN GR.2, LANG,L=120, ALUMINIUM NATUR ELOXIERT,KOMP:WÄLZLAGERSTAHL"},"currency":"EUR"}
Rollenführungswagen
für Linearführungsschienen
Aluminium
natur eloxiert
Verkaufseinheit
248,28 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Rollenführungswagen
Größe
2
Ausführung 1
für Linearführungsschienen
Material
Grundkörper
Aluminium
Material
Komponente
Wälzlagerstahl
Farbe
Grundkörper
natur eloxiert
B1=Breite
78
D=Gewinde
M5
L=Länge
120
B
20
B2
60
B3
20
F x 45°
3
Form-Typ
lang
Fy
dynamisch
N
400
Fz
dynamisch
N
400
H
21
H1
32
H2
5,4
H3
12
L1
85
L2
30
Mx
Nm
24
My
Nm
64
Mz
Nm
38
RoHS
true
Beschreibung
Werkstoff
Platte Aluminium.
Rollen Wälzlagerstahl.
Dichtungen NBR.
Rollen Wälzlagerstahl.
Dichtungen NBR.
Ausführung
Platte blank und eloxiert.
Hinweis
Rollenführungswagen für gerade und gebogene Linearführungsschienen.
Weiter passend zum System:
Linearführungsschienen gerade 21355.
Linearführungsschienen gebogen 21356.
Weiter passend zum System:
Linearführungsschienen gerade 21355.
Linearführungsschienen gebogen 21356.
Technische Daten
Max. Beschleunigung: 50 m/s².
Max. Verfahrensgeschwindigkeit: 5 m/s.
Max. Verfahrensgeschwindigkeit: 5 m/s.
Temperaturbereich
-10 °C bis +70 °C.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.