{"product":{"productId":"agid.22394","price":575.6,"name":"LINEAREINHEIT MIT KUGELLAGER,RECHTSGEWINDE, L=500, S=270, ALUMINIUM,KOMP:EDELSTAHL"},"currency":"EUR"}
Lineareinheit
mit Kugellager
Aluminium
- Lineareinheit zum linearen Verfahren und Positionieren.
- Aufnahme hoher Momente.
- Verzugsfreie Montage.
- Hohe Steifigkeit und Spielfreiheit des Führungsschlittens
- Rechtsgewinde
Verkaufseinheit
575,60 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Lineareinheit
Ausführung 1
mit Kugellager
Ausführung 2
Rechtsgewinde
Material
Grundkörper
Aluminium
Material
Komponente
Edelstahl
B=Breite
130
G2=Gewinde
M6
H=Höhe
64
L=Länge
500
D1
8
D2
30H8
D3
30
D4
7
D5
11
G1
M6
G3
M6
H1
27
H2
10
H3
52
H4
2
Hub
S
270
L1
130
L2
26
L3
50
M1
40x30
M2
114,5
M3
70
M6
80
M7
114
P1
2x2x20
Spindel
Tr 14x3
Typ EP/EPX
30
Beschreibung
Werkstoff
Gehäuse Aluminium.
Präzisionsrohr Edelstahl.
Trapezgewindespindel Stahl.
Präzisionsrohr Edelstahl.
Trapezgewindespindel Stahl.
Hinweis
Die Doppelrohr-Lineareinheiten können manuell oder elektrisch angetrieben werden. Die Einheiten können aufgrund ihrer kurzen Einschaltdauer, täglich mehrfach mit niedriger Geschwindigkeit und mit einer hohen Stabilität verstellt werden. Breiten-, Längen- und Höhenverstellung möglich.
Die Trapezgewindespindel der Doppelrohr-Lineareinheiten ist entweder kugelgelagert oder gleitgelagert. Der Schlitten der Doppelrohr-Lineareinheiten ist mit einer Gleitführung versehen.
Die Trapezgewindespindel der Doppelrohr-Lineareinheiten ist entweder kugelgelagert oder gleitgelagert. Der Schlitten der Doppelrohr-Lineareinheiten ist mit einer Gleitführung versehen.
Technische Daten
Einschaltdauer: S3, 30% (bei 60 min.)
Temperaturbereich
Temperaturbereich 0° C bis +60° C
Auf Anfrage
Weitere Längen.
Integrierte Spindelklemmung.
Integrierte Spindelklemmung.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.