{"product":{"productId":"agid.4482","price":1536.81,"name":"HUBEINHEIT PNEUMATISCH, MIT RUNDFÜHRUNGGR.6, ALUMINIUM, KOMP:STAHL, S=75"},"currency":"EUR"}
Hubeinheit
pneumatisch
Aluminium
- Robuste Bauform mit abgedichteter Kugelführung
- Tragkraft von bis zu 220 N
- Hohe Passgenauigkeit der Module untereinander durch Zentriersystem
- Sehr hohe Wiederholgenauigkeit
- Gehärtetes, externes und variables Anschlagsystem
Verkaufseinheit
1.536,81 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Hubeinheit
Größe
6
Ausführung 1
pneumatisch
Ausführung 2
mit Rundführung
Material
Grundkörper
Aluminium
Material
Komponente
Stahl
F6=Kolbenkraft
bei 6 bar
(N)
220
F6=Rückzugskraft
bei 6 bar
(N)
200
A
71,5
A1
10
H
165
H1
133
H2
45
H3
12
Hub
S
75
L
92
L1
83
Luftverbrauch je Doppelhub bei 6 bar (ccm)
50
M1
Nm
28
M2
Nm
28
M3
Nm
30
P
15
P1
108
P2
41,5
Passender
Näherungsschalter
20905-010
Passender Steckverbinder
20950-010X2000
Passender Stoßdämpfer
26310-1410012
RoHS
true
S1
46 + S/2 (Hub)
S2
61
S3
14
T
16
T1
13
UNSPSC Code
31161537
Zylinder-Ø
25
Beschreibung
Werkstoff
Gehäuse hochfestes Aluminium. Anschlagsystem Stahl.
Ausführung
Gehäuse eloxiert. Anschlagsystem gehärtet und brüniert.
Hinweis
Wartungsfreie pneumatische Hubeinheiten in robuster Bauform mit abgedichteter Kugelführung. Ansteuerung über 4/2- oder 5/2-Wegeventil. Der Antrieb erfolgt über Druckluft 4-8 bar, konstant, gefiltert (10 µm), getrocknet, geölt oder ungeölt. Druckluftanschluss M5. Die Module gleicher Baugröße können ohne Adapterplatten über das präzise Zentriersystem mittels Zentrierringen 20240 miteinander kombiniert werden. Wiederholgenauigkeit ±0,02 mm.
Auf Anfrage
Hubeinheiten mit kürzeren Hüben lieferbar.
Zubehör
Stoßdämpfer, Näherungsschalter und Steckverbinder siehe Tabelle.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.