text.skipToContent text.skipToNavigation
DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff
Grundkörper Werkzeugstahl.
Spannbolzen Einsatzstahl.
Ausführung
Grundkörper weich, Funktionsflächen geschliffen.
Spannbolzen oxidiert. Funktionsflächen gehärtet und geschliffen.
Hinweis
Die UNILOCK Reduktionsadapter eignen sich zum Spannen und Positionieren des Werkstücks. Reduktionsadapter können mit dem Werkstück verschraubt und zusammen auf die pneumatischen Spannmodule aufgebaut werden.
Zeichnungshinweis
1) Zylinderschraube DIN EN ISO 4762
2) Zentrierspannbolzen = Form A
Ausgleichsspannbolzen = Form B
Spannbolzen = Form C
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch