text.skipToContent text.skipToNavigation
DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff
Vergütungsstahl.
Ausführung
Funktionsflächen gehärtet und geschliffen.
Hinweis
Die UNILOCK Handspannmodule sind adaptierbar direkt auf Maschinentische mit Lochrastersystem oder Maschinentische in T-Nutenausführung, sowie auf Rasterpaletten mit Rasterabstand 50 mm Systemgröße M12/M16.
Das UNILOCK Handspannmodul H 50 eignet sich besonders für Maschinen mit geringem Z-Verfahrweg. Durch die geringe Bauhöhe des Handspannmoduls ergibt sich eine optimale Ausnutzung des Z-Verfahrweges.
Das UNILOCK Handspannmodul H 50 kann in allen Lagen eingebaut werden.

Mit den UNILOCK Spannbolzen in Verbindung mit den Befestigungsschrauben M10, M12, M16 sind folgende Haltekräfte möglich:
- Haltekraft (M10) 35.000 N
- Haltekraft (M12) 50.000 N
- Haltekraft (M16) 75.000 N
Haltekraft mit Zylinderschraube DIN EN ISO 4762 -12.9.

Spannbolzen dürfen nur in Verbindung mit einer montierten Wechseleinheit im Spannmodul gespannt werden.

Die Befestigung der UNILOCK Handspannmodule kann mit Zylinderschrauben M12 oder M16 DIN EN ISO 4762 -10.9 erfolgen.

Die Positionierung der UNILOCK Handspannmodule kann mit zwei Ausrichtbohrungen D1 oder der mittigen Ausrichtbohrung D erfolgen.
Zusätzlich sind in den UNILOCK Handspannmodulen zwei Positionierbohrungen B1 zum Ausrichten von Wechselvorrichtungen an der Auflagefläche vorhanden.
Technische Daten
Max. Betätigungsmoment: 15 Nm.
Max. Einzugskraft: 15 Nm.
Wiederholgenauigkeit ≤0,005 mm
Lieferumfang
1 Stk. Handspannmodul inkl. Befestigungszubehör.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch