text.skipToContent text.skipToNavigation
DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff
Grundkörper rostfreier Werkzeugstahl.
Spannbolzen Einsatzstahl.
Ausführung
Grundkörper Funktionsflächen gehärtet und geschliffen.
Spannbolzen oxidiert. Funktionsflächen gehärtet und geschliffen.
Hinweis
Die UNILOCK 5-Achs-Reduktionsadapter eignen sich zum Spannen und Positionieren des Werkstücks. Reduktionsadapter können mit dem Werkstück verschraubt und zusammen auf das Basismodul oder Aufbaumodul aufgebaut werden. Reduktionsadapter gibt es als harte Ausführung.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch