text.skipToContent text.skipToNavigation
DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff
Einsatzstahl.
Ausführung
Grundkörper oxidiert.
Funktionsflächen einsatzgehärtet und geschliffen.
Hinweis
Die UNILOCK 5-Achs-Reduktionsadapter dienen zur Adaption der Systemgröße 80 auf Systemgröße 138.
Somit können sämtliche Elemente der Systemgröße 80 aufgesetzt werden.
Auf Anfrage
Weitere Ausführungen.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch