text.skipToContent text.skipToNavigation
DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff
Einsatzstahl.
Ausführung
Grundkörper oxidiert.
Funktionsflächen einsatzgehärtet und geschliffen.
Hinweis
Die UNILOCK 5-Achs-Reduktionsadapter eignen sich zum Spannen und Positionieren des Werkstücks.
Reduktionsadapter können mit dem Werkstück verschraubt und zusammen auf das Basismodul oder Aufbauspannmodul aufgebaut werden.
Auf Anfrage
Weitere Ausführungen.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch