text.skipToContent text.skipToNavigation
DE
Choose your Language
Benennung
Stationäres 3-Backenfutter
Ausführung 1
mit Spannbacken
Material Grundkörper
Stahl
Material Komponente
Stahl
Oberfläche Komponente
gehärtet
B=Breite
32
D=Durchmesser
315
H=Höhe
73
SW=Schlüsselweite
12
Anzieh- drehmoment max. Nm
156
B1
16
B2
93
B3
24,9
B4
32,5
D1
255
D2
190
D3
80
D4
210
D5
M12
H1
20
H2
52
H3
6
H4
12
H5
12
RoHS
false
Spannbereich Außen
12-250
Spannbereich Innen
72-240
Spannkraft F kN
36

Beschreibung

Produktbeschreibung
Stationäre 3-Backenfutter eignen sich besonders für zentrische Werkstückaufspannungen bei Bohr- und Fräsmaschinen. Durch die flexible Anordnung der Spannbacken in harter und weicher Ausführung, können Werkstücke mit unterschiedlichen Größen und Formen problemlos von innen oder außen gespannt werden.
Werkstoff
Stahl.
Ausführung
Auflageflächen Grundkörper geschliffen.
Spannbacken gehärtet, geschliffen.
Hinweis
Nummerierung beim Einsetzen der Spannbacken beachten.
Backenfutter sind präzisionsgeschliffen. Die Toleranzen von W, X, Y, Z zwischen den Futtern sind innerhalb von 0,05 mm.
Die Wiederholgenauigkeit beim zentrisch Spannen mit harten Backen liegt innerhalb von 0,02 mm.
Die verschiebbaren Grundbacken werden über dem im Futter liegenden Drehkranz angetrieben.
Durch die Drehbewegung der Gewindespindel überträgt der Drehkranz die Kraft auf die Grundbacken und erzeugt eine synchrone Bewegung der Spannbacken nach außen oder innen.
Unzureichende Schmierung führt zu übermäßigem Verschleiß und zum Nachlassen der Spannkraft. Bitte achten Sie auf regelmäßige Schmierintervalle.
Vorteile
Die Wiederholgenauigkeit beim zentrischen Spannen beträgt 0,02 mm.
Flache Bauform.
Für Bohr- und Fräsmaschinen.
Grundkörper präzisionsgeschliffen.
Optimale Zugänglichkeit des Schmiersystems.
Große Durchgangsbohrung zum Spannen von Stangenmaterial.
Betätigung über Sechskant-Schlüssel. Dadurch schnelle und einfache Bedienung.
Weiche Backen können ebenfalls auf die Grundbacken aufgeschraubt werden.
Lieferumfang
Spannschlüssel.
Zeichnungshinweis
1) umkehrbare Spannbacken
2) Grundbacken
3) Befestigungschrauben
Zubehör
41194-15 Spannbacken Stahl, weich
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch