Werkstoff
Vergütungsstahl.
Ausführung
vergütet. Führungsflächen geschliffen (HRC 38).
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Vergütungsstahl.
Ausführung
vergütet. Führungsflächen geschliffen (HRC 38).
Hinweis
T-Nutensteine sind abgestimmt auf das Mehrfach-Spannsystem.
Form A/C wird für Festanschläge verwendet.
Form B ist abgestimmt für das Betätigen des Spannkeiles der Keilspannsegmente.
Form A/C wird für Festanschläge verwendet.
Form B ist abgestimmt für das Betätigen des Spannkeiles der Keilspannsegmente.
Anwendung
Die T-Nutensteine werden in die Spannschiene an die entsprechende Position eingeschoben.
Mit der Zylinderschraube werden die T-Nutensteine mit den Festanschlägen und Keilspannsegmenten verschraubt.
Mit der Zylinderschraube werden die T-Nutensteine mit den Festanschlägen und Keilspannsegmenten verschraubt.
Vorteile
Bei Form A/C sehr geringes Führungsspiel der T-Nutensteine in den Spannschienen, dadurch werden die Festanschläge auch seitlich geführt.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.