Werkstoff
Doppelkeil und Spannsegmente Einsatzstahl.
Ausführung
Doppelkeil und Spannsegmente gehärtet, phosphatiert.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Keilspanner mit Festbacke für Mehrfach-Spannsystem, Form A, Spannflächen glatt
ab
178,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Keilspanner mit Festbacke für Mehrfach-Spannsystem, Form B, Spannflächen geriffelt
ab
221,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Keilspanner mit Festbacke für Mehrfach-Spannsystem, Form C, mit Stufe
ab
221,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Keilspanner mit Festbacke für Mehrfach-Spannsystem, Form D, mit Bearbeitungszugabe
ab
189,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Keilspanner mit Festbacke für Mehrfach-Spannsystem, Form E, mit Spannpins
ab
242,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Produktbeschreibung
Die Keilspanner eignen sich durch ihr Funktionsprinzip für Mehrfachaufspannungen. Durch die Keilflächen werden große Spannkräfte erreicht. Durch Eindrehen der Spannschraube bewegt sich das Spannsegment nach außen und drückt das Werkstück gegen den festen Aufsatzbacken.
Durch das eingearbeitete Langloch im Doppelkeil können die Keilspanner verschoben werden bzw. Toleranzen ausgleichen.
Verschiebeweg: M12 = ±1,0 mm.
Durch das eingearbeitete Langloch im Doppelkeil können die Keilspanner verschoben werden bzw. Toleranzen ausgleichen.
Verschiebeweg: M12 = ±1,0 mm.
Werkstoff
Doppelkeil und Spannsegmente Einsatzstahl.
Ausführung
Doppelkeil und Spannsegmente gehärtet, phosphatiert.
Hinweis
Diese Keilspanner können nur in Verbindung mit der Spannschiene 41500 für Mehrfachspannungen eingesetzt werden.
Die seitlichen Befestigungsbohrungen dienen zur Befestigung von Werkstückanschlägen.
Mit den zwei Anschraubbohrungen auf den Spannflächen können noch zusätzlich Auflageleisten zur optimalen Einspanntiefe des Werkstücks montiert werden.
Die seitlichen Befestigungsbohrungen dienen zur Befestigung von Werkstückanschlägen.
Mit den zwei Anschraubbohrungen auf den Spannflächen können noch zusätzlich Auflageleisten zur optimalen Einspanntiefe des Werkstücks montiert werden.
Vorteile
Über die seitliche Skala der Spannschiene und der Festbacke, kann eine sehr hohe Wiederholgenauigkeit der Aufspannung garantiert werden.
Lieferumfang
Keilspanner.
Befestigungsschrauben.
Nutensteine.
Befestigungsschrauben.
Nutensteine.
Zeichnungshinweis
Form A: Spannflächen glatt
Form B: Spannflächen geriffelt
Form C: mit Stufe
Form D: mit Bearbeitungszugabe
Form E: mit Spannpins
Form B: Spannflächen geriffelt
Form C: mit Stufe
Form D: mit Bearbeitungszugabe
Form E: mit Spannpins