text.skipToContent text.skipToNavigation
DE
Choose your Language

Beschreibung

Produktbeschreibung
Die Spannbacken mit Pins werden eingesetzt zum formschlüssigen Spannen ohne Vorprägen, z.B. Rohteile, Schwerzerspanung, Gussteile, etc.
Werkstoff
Stahl.
Ausführung
Spannbacken gehärtet, blank.
Spannpins gehärtet, brüniert.
Skala laserbeschriftet.
Hinweis
Weitere Produktinformationen sind in der Bedienungsanleitung zu finden.
Verwendung
Formschlüssiges Spannen ohne Vorprägung.
Zubehör
Torxschrauben M6x10
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch