{"product":{"productId":"agid.2239","price":71.03,"name":"Pendelauflagen mit O-Ring und auswechselbaren Einsätzen, Form M, Gripper abgeflacht, mit Riffelung aus Hartmetall"},"currency":"EUR"}
- Dienen als Auflage, Anschläge und Druckstücke
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Vorrichtungsbau, Montage
- Kugel gegen Verdrehen gesichert
- Kugel gehärtet
- O-Ring als Schutz gegen Schmutz und Fremdteilchen
Beschreibung
Werkstoff
Körper Vergütungsstahl.
Kugel rost- und säurebeständiger Stahl.
Einsatz:
Form M Werkzeugstahl mit Hartmetallriffelung.
Kugel rost- und säurebeständiger Stahl.
Einsatz:
Form M Werkzeugstahl mit Hartmetallriffelung.
Ausführung
Körper vergütet und brüniert.
Kugel gehärtet und blank.
Einsatz:
Form M brüniert.
Kugel gehärtet und blank.
Einsatz:
Form M brüniert.
Hinweis
Die Pendelauflagen werden zum Stützen und Spannen von unbearbeiteten und bearbeiteten Werkstücken verwendet.
Darüber hinaus dienen sie als Anschläge, Auflagen und Druckstücke im Vorrichtungs- und Werkzeugbau.
Die Kugel kann durch leichten Druck auf die Zylinderschraube aus dem Gehäuse entfernt werden.
Kugel gegen Verdrehen gesichert.
Darüber hinaus dienen sie als Anschläge, Auflagen und Druckstücke im Vorrichtungs- und Werkzeugbau.
Die Kugel kann durch leichten Druck auf die Zylinderschraube aus dem Gehäuse entfernt werden.
Kugel gegen Verdrehen gesichert.
Vorteile
Hohe Wirtschaftlichkeit durch die Austauschbarkeit der Einsätze.
Der eingebaute O-Ring hält die Kugel und verhindert das Eindringen von Schmutz und Fremdteilchen.
Dadurch wird eine gleichmäßige Bewegung gewährleistet.
Der eingebaute O-Ring hält die Kugel und verhindert das Eindringen von Schmutz und Fremdteilchen.
Dadurch wird eine gleichmäßige Bewegung gewährleistet.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.