{"product":{"productId":"agid.32055","price":53.2,"name":"FÜHRUNGSSCHIENE, L=2000, KUNSTSTOFFSCHWARZ"},"currency":"EUR"}
Führungsschiene
Kunststoff
- Sichere zentrale Führung
- Individuell kürzbar
- ESD ableitfähig
- Einfache Montage
Verkaufseinheit
53,20 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Führungsschiene
Material
Grundkörper
Kunststoff
Farbe
Komponente
schwarz
L=Länge
2000
ESD
elektrostatisch
entladend
ja
RoHS
true
UNSPSC Code
24100000
Beschreibung
Werkstoff
Kunststoff PVC.
ESD-Ausführung Kunststoff PVC, kohlefaserverstärkt.
ESD-Ausführung Kunststoff PVC, kohlefaserverstärkt.
Ausführung
schwarz oder grau ähnlich RAL 7042.
Hinweis
Mit den Führungsschienen wird das Transportgut sicher auf der Rollenbahn gehalten. Zur Montage werden die Führungsschienen einfach in die Einhängehalter oder Montagehalter geschoben.
Vorwiegend werden diese Führungsschienen bei parallel verlaufenden Rollenbahnen zur mittigen Trennung der Rollenbahnen eingesetzt.
Zum Schutz empfindlicher Produkte sind die Führungsschienen auch in elektrostatisch ableitfähiger Ausführung (ESD) erhältlich.
Vorwiegend werden diese Führungsschienen bei parallel verlaufenden Rollenbahnen zur mittigen Trennung der Rollenbahnen eingesetzt.
Zum Schutz empfindlicher Produkte sind die Führungsschienen auch in elektrostatisch ableitfähiger Ausführung (ESD) erhältlich.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.