text.skipToContent text.skipToNavigation
DE
Choose your Language
Benennung
Stempelführungsbuchse
Form
C
DIN
DIN 9845
Material Grundkörper
Einsatzstahl
D1=Innendurchmesser
14,6
D2=Außendurchmesser
26
L1=Länge
28
R
2
RoHS
true
T
0,02

Beschreibung

Werkstoff
Einsatzstahl.
Ausführung
Gehärtet auf 740 ±40 HV 10 und geschliffen.
Hinweis
Bohrungen an einem Ende abgerundet. Innen und außen sauber und toleranzhaltig geschliffen.
Zeichnungshinweis
1) Einführfase oder Zentrieransatz
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch