text.skipToContent text.skipToNavigation
DE
Choose your Language
Benennung
Schlauchschelle
DIN
DIN 3017-1
Material Grundkörper
Stahl
Oberfläche Grundkörper
glanzverzinkt
S=Stärke
0,7
Anzieh- drehmoment Nm
3 +0,5
B1
11,5
Bandbreite B (mm)
9
RoHS
true
Spannbereich D (mm)
10-16

Beschreibung

Werkstoff
Band und Gehäuse Stahl (W1).
Schraube Stahl.
Ausführung
Band und Gehäuse glanzverzinkt.
Schraube glanzverzinkt, blau passiviert.
Hinweis
Schlauchschellen nach DIN 3017 Teil 1 Form A sind Mehrbereichsschlauchschellen mit einem sehr großen Spannbereich zur Befestigung glatter Schläuche.

Bewährt durch hohe Bandzugkräfte bei geringer Bandbreite und niedrigem Gewicht. Durch die abgerundeten und gratfreien Bandkanten entstehen keine Beschädigungen am Schlauch.

Schraubenkopfform: Sechskant SW 7 mit integriertem Schlitz und Kreuzschlitz.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch