{"product":{"productId":"agid.28271","price":5.48,"name":"SCHLAUCHSCHELLE DIN3017-1, D=100-120,B=9 EDELSTAHL 1.4301, BLANK"},"currency":"EUR"}
Schlauchschelle
Edelstahl
blank
- Hohe Bandzugkräfte bei kompakter Bauweise
- Kraftschlüssige Verbindung
- Eine Größe für verschiedene Durchmesser
- Schnelle und einfache Montage mit gängigen Werkzeugen
- Wiederverwendbar
Verkaufseinheit
5,48 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Schlauchschelle
DIN
DIN 3017-1
Material
Grundkörper
Edelstahl
Oberfläche
Grundkörper
blank
Stahlschlüssel Grundkörper
1.4301
Anzieh-
drehmoment
Nm
3,8 +0,5
B1
11,5
Bandbreite
B
(mm)
9
RoHS
true
S
0,8
Spannbereich
D
(mm)
100-120
Beschreibung
Werkstoff
Band, Gehäuse und Schraube Edelstahl 1.4301 (W4).
Ausführung
Band, Gehäuse und Schraube blank.
Hinweis
Schlauchschellen nach DIN 3017 Teil 1 Form A sind Mehrbereichsschlauchschellen mit einem sehr großen Spannbereich zur Befestigung glatter Schläuche.
Bewährt durch hohe Bandzugkräfte bei geringer Bandbreite und niedrigem Gewicht. Durch die abgerundeten und gratfreien Bandkanten entstehen keine Beschädigungen am Schlauch.
Schraubenkopfform: Sechskant SW 7 mit integriertem Schlitz.
Bewährt durch hohe Bandzugkräfte bei geringer Bandbreite und niedrigem Gewicht. Durch die abgerundeten und gratfreien Bandkanten entstehen keine Beschädigungen am Schlauch.
Schraubenkopfform: Sechskant SW 7 mit integriertem Schlitz.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.