text.skipToContent text.skipToNavigation
DE
Choose your Language
Benennung
Schlauchschelle
DIN
DIN 3017-1
Material Grundkörper
Edelstahl
Oberfläche Grundkörper
blank
Stahlschlüssel Grundkörper
1.4301
Anzieh- drehmoment Nm
3 +0,5
B1
11,5
Bandbreite B (mm)
9
RoHS
true
S
0,7
Spannbereich D (mm)
8-12

Beschreibung

Werkstoff

Band, Gehäuse und Schraube Edelstahl 1.4301 (W4).

Ausführung
Band, Gehäuse und Schraube blank.
Hinweis
Schlauchschellen nach DIN 3017 Teil 1 Form A sind Mehrbereichsschlauchschellen mit einem sehr großen Spannbereich zur Befestigung glatter Schläuche.

Bewährt durch hohe Bandzugkräfte bei geringer Bandbreite und niedrigem Gewicht. Durch die abgerundeten und gratfreien Bandkanten entstehen keine Beschädigungen am Schlauch.

Schraubenkopfform: Sechskant SW 7 mit integriertem Schlitz.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch