text.skipToContent text.skipToNavigation
DE
Choose your Language
Benennung
Sicherungsblech
DIN
DIN 70952
Material Grundkörper
Stahl
Oberfläche Grundkörper
blank
D1=Außendurchmesser
100
D=Innendurchmesser
75
H=Höhe
10
B
10
D2
86
E
10
F
73,2
Passend zu
07590-05-075/07590-05-75
Passend zu
K2059.075/K2059.75
RoHS
true
S
1,8
UNSPSC Code
31161711

Beschreibung

Werkstoff
Stahl.
Ausführung
Blank.
Hinweis
Sicherungsbleche DIN 70952 dienen zur Sicherung der Nutmuttern DIN 70852. Zur Verwendung der Sicherungsbleche ist auf dem Bolzengewinde eine Keilnut erforderlich.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch