{"product":{"productId":"agid.18399","price":0.56,"name":"SECHSKANTSCHRAUBE M. FLANSCH U.SPERRRIPPEN M06X12, SW=10, STAHL 100BLANK (SCHWARZ)"},"currency":"EUR"}
Sechskantschraube
mit Flansch und Sperrrippen
Stahl
blank (schwarz)
Verkaufseinheit
0,56 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Sechskantschraube
Ausführung 1
mit Flansch und Sperrrippen
Produkttyp
Schraube
Material Grundkörper
Stahl
Oberfläche Grundkörper
blank (schwarz)
B=Gewindelänge
10
D=Gewinde
M6
G=Gewinde / für Gewinde
M6
L=Länge
12
N=Anzahl
36
SW=Schlüsselweite
10
A max.
2
Befestigungsart
Außensechskant
D1
14,2
Festigkeitsklasse
100
Festigkeitsklasse
100
K
5,5
Beschreibung
Ausführung
blank (schwarz) oder galvanisch verzinkt.
Oberflächengehärtet min. 550 HV.
Oberflächengehärtet min. 550 HV.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.