{"product":{"productId":"agid.18399","price":0.73,"name":"SECHSKANTSCHRAUBE M. FLANSCH U.SPERRRIPPEN M05X20, SW=8, STAHL 100BLANK (SCHWARZ)"},"currency":"EUR"}
Sechskantschraube
mit Flansch und Sperrrippen
Stahl
blank (schwarz)
Verkaufseinheit
0,73 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Sechskantschraube
Ausführung 1
mit Flansch und Sperrrippen
Produkttyp
Schraube
Material
Grundkörper
Stahl
Oberfläche
Grundkörper
blank (schwarz)
B=Gewindelänge
18,4
D=Gewinde
M5
G=Gewinde / für Gewinde
M5
L=Länge
20
SW=Schlüsselweite
8
A
max.
1,6
Befestigungsart
Außensechskant
D1
11,2
Festigkeitsklasse
100
K
4,3
N
(Anzahl)
28
Beschreibung
Ausführung
blank (schwarz) oder galvanisch verzinkt.
Oberflächengehärtet min. 550 HV.
Oberflächengehärtet min. 550 HV.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.