{"product":{"productId":"agid.26928","price":11.81,"name":"DISTANZHÜLSE HYGIENIC DESIGN, MITDICHTUNG 8,4X50, EDELSTAHL 1.4404UNPOLIERT, KOMP:THERMOPLASTULTRAMARINBLAU RAL5002"},"currency":"EUR"}
Distanzhülse
Hygienic Design
Edelstahl
unpoliert
- Edelstahl 1.4404
- Größe M6 - M12
- austauschbarer Dichtring
- Lebensmittelkonforme Werkstoffe
- Reinigungsoptimierte Geometrie
Verkaufseinheit
11,81 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Distanzhülse
Ausführung 1
Hygienic Design
Ausführung 2
mit Dichtung
Material
Grundkörper
Edelstahl
Material
Komponente
Thermoplast
Farbe
Komponente
ultramarinblau RAL 5002
Oberfläche
Grundkörper
unpoliert
Stahlschlüssel Grundkörper
1.4404
D1=Durchmesser
18
D2=Durchmesser
19,74
D=Bohrungsdurchmesser
8,4
L=Länge
50
H
2,5
R
3,5
UNSPSC Code
31161508
Verpackungsart
einzeln verpackt
Beschreibung
Produktbeschreibung
Die Hygienic DESIGN Distanzhülse wurde speziell für den Einsatz in lebensmittelverarbeitenden Bereichen entwickelt. Auf die reinigungsoptimierte Geometrie und eine Oberflächenrauheit von Ra ≤ 0,8 µm wurde besonderen Wert gelegt. Der Dichtring aus lebensmittelkonformem Kunststoff ist austauschbar.
Werkstoff
Distanzhülse: Edelstahl 1.4404.
Dichtring: EU10/2011 und FDA-konformer Thermoplast (POM).
Ausführung
Distanzhülse: Edelstahl unpoliert.
Dichtring: RAL5002 - Ultramarinblau (POM).
Dichtring: RAL5002 - Ultramarinblau (POM).
Hinweis
Die Auflagefläche des Dichtrings muss idealerweise eben und rechtwinklig zur Schraubenbohrung ausgeführt sein, sowie eine Oberflächenrauheit von Ra ≤ 0,8 µm aufweisen.
Dichtring für saure Reinigung (pH-Wert < 4) und Oxidationsmittel ungeeignet.
Die Eignung der Hygienic DESIGN Distanzhülse muss für den jeweiligen Einsatzfall durch den Anwender geprüft werden. Der Dichtring sollte je nach Belastungen und äußeren Einflüssen (Temperatur, Reinigungsmedien, Produktmedien) regelmäßig inspiziert und bei Bedarf ausgetauscht werden.
Dichtring für saure Reinigung (pH-Wert < 4) und Oxidationsmittel ungeeignet.
Die Eignung der Hygienic DESIGN Distanzhülse muss für den jeweiligen Einsatzfall durch den Anwender geprüft werden. Der Dichtring sollte je nach Belastungen und äußeren Einflüssen (Temperatur, Reinigungsmedien, Produktmedien) regelmäßig inspiziert und bei Bedarf ausgetauscht werden.
Temperaturbereich
-20 °C bis +100 °C (POM).
Vorteile
Austauschbarer Dichtring.
Lebensmittelkonforme Werkstoffe.
Reinigungsoptimierte Geometrie.
Lebensmittelkonforme Werkstoffe.
Reinigungsoptimierte Geometrie.
Lieferumfang
Distanzhülse inkl. Dichtringe.
Zeichnungshinweis
1) Distanzhülse
2) Dichtring
2) Dichtring
Zubehör
Dichtringe 07301.
Sechskantschrauben Edelstahl mit Dichtring 07170-11.
Sechskantmuttern Edelstahl mit Dichtring 07280-11.
Sechskantschrauben Edelstahl mit Dichtring 07170-11.
Sechskantmuttern Edelstahl mit Dichtring 07280-11.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.