text.skipToContent text.skipToNavigation
DE
Choose your Language
Benennung
Gewindetragbolzen
Material Grundkörper
Edelstahl
Oberfläche Grundkörper
mangan-phosphatiert
D1=Gewinde
M20
L1=Schaftlänge
22
D2
17,25
D5
30
F1 kN
16,6
F2 kN
7,7
F3 kN
5,8
L10
17
L2
30
L3
36,5
L4
52
L5
32,6
L6
36
L7
56
L8
114
L9
26
RoHS
true
UNSPSC Code
27111702

Beschreibung

Werkstoff

Bolzen Edelstahl 1.4542.

Schäkel Edelstahl 1.4571.

Gewindeelement Edelstahl 1.4542.

Druckknopf Aluminium.

Feder Edelstahl.

Ausführung
Bolzen ausscheidungsgehärtet.
Gewindeelement ausscheidungsgehärtet.
Druckknopf orange eloxiert.
Hinweis
Gewindetragbolzen werden als schnelles und einfaches Tragelement mit beweglichem Schäkel eingesetzt.
Durch Drücken des Druckknopfes können die Gewindesegmente entriegelt werden und der Gewindetragbolzen kann in die Gewindebohrung eingeführt oder daraus entnommen werden. Wird der Druckknopf losgelassen, verriegeln die Gewindesegmente sicher. Das zeitaufwändige Ein- und Ausschrauben, wie z. B. bei einer Ringschraube, entfällt somit.

Der Schäkel ist um 180° schwenkbar. Der Sicherungssteg im Schäkel schützt den Druckknopf vor unbeabsichtigtem Lösen unter geradem Zug.

Voraussetzung für den Einsatz ist eine lehrenhaltige Gewindebohrung bei entsprechender Werkstofffestigkeit.

Jedem Gewindetragbolzen ist eine ausführliche Betriebsanleitung beigefügt.

Korrosionsgeschützt und witterungsbeständig.

TÜV geprüft.

Die Angaben X min., F1, F2 und F3 sind nach DIN EN 13155 geprüft und die Prüflast entspricht der 3-fachen Nominallast.
Temperaturbereich
max. +250 °C.
Montage
Montage:
1. Knopf eindrücken und gedrückt halten.
2. Gewindetragbolzen einstecken.
3. Knopf loslassen (Der Knopf muss sich wieder in Ausgangsstellung befinden).
4. Gewindetragbolzen von Hand andrehen, bis er vollflächig auf der Auflagefläche aufliegt.
5. Es muss sichergestellt sein, dass die Gewindesegmente im Aufnahmegewinde eingerastet sind.

Demontage:
1. Gewindetragbolzen ca. eine viertel Umdrehung entgegen dem Uhrzeigersinn aufdrehen.
2. Knopf eindrücken und gedrückt halten.
3. Gewindetragbolzen herausziehen.
4. Knopf loslassen.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch