text.skipToContent text.skipToNavigation
DE
Choose your Language
Benennung
Klemmhebel
Ausführung 1
metall-detektierbar
Material Grundkörper
Polyamid
Farbe Grundkörper
schwarzgrau RAL 7021
Material Komponente
Edelstahl
Oberfläche Komponente
blank
Stahlschlüssel
1.4404
A1=Grifflänge
75
A=Grifflänge
65,2
H3=Griffhöhe
41,9
T=Gewindetiefe
9
X=Gewinde
M8
B
10,5
D
13,5
D1
18,8
D2
19,5
Gewindeart
Innengewinde
Größe
2
H
27,4
H1
5,5
H2
20,7
H4
38
Zulassung / Zertifizierung
FDA + EU10/2011
Zähnezahl
12
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Beschreibung

Produktbeschreibung
Die metall-detektierbaren Bedienteile werden aus einem EU10/2011 und FDA-konformen Kunststoffgranulat hergestellt.
Durch spezielle Zusatzstoffe, welche im Kunststoffgranulat enthalten sind, kann mittels Metalldetektoren (Induktionstechnologie) eine Partikeldetektion ab 0,027 cm³ (3x3x3 mm) großen Kunststoffbruchstücken ermöglicht werden. Somit können in sensiblen Produktionsbereichen, wie z.B. der Lebensmittelverarbeitung, Kunststofffragmente der metall-detektierbaren Bedienteile identifiziert und die Gefahr von Produktionsausfällen oder Reklamationen deutlich reduziert werden.
Werkstoff

Thermoplast (Polyamid glasfaserverstärkt), metall-detektierbar, EU10/2011 und FDA-konform.

Stahlteile Edelstahl 1.4404.

Ausführung
Thermoplast schwarzgrau RAL 7021.
Stahlteile Edelstahl blank.
Hinweis
Durch das metall-detektierbare Additiv kann es zu partiellen Farbabweichungen der Kunststoffoberfläche kommen.
Anwendung
- Lebensmittelindustrie
- Pharmaindustrie
- Verpackungsindustrie
Temperaturbereich
-20°C bis +100°C.
Vorteile
metall-detektierbar.
Detektionsvolumen ≥ 0,027 cm³.
Lebensmittelkonforme Werkstoffe.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch