{"product":{"productId":"agid.34130","price":5.3,"name":"GRIFFSTANGE M08, L=80, D=10, FORM:CKONUSKNOPF, EDELSTAHL BLANK,KOMP:DUROPLAST SCHWARZ HOCHGLANZPOLIERT"},"currency":"EUR"}
Griffstange
Edelstahl
blank
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Möbelindustrie, Metallbau
- Ausführung: Stahl oder Edelstahl
- Universell einsetzbar
Verkaufseinheit
5,30 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Griffstange
Form
C
Material
Grundkörper
Edelstahl
Material
Komponente
Duroplast
Farbe
Komponente
schwarz
Oberfläche
Grundkörper
blank
Oberfläche
Komponente
hochglanzpoliert
Stahlschlüssel Grundkörper
1.4305
D1=Gewinde
M8
D=Durchmesser
10
L=Schaftlänge
80
D2
25
Form-Typ
Konusknopf
L1
13
L2
38
RoHS
true
Beschreibung
Werkstoff
Knöpfe Duroplast PF 31.
Stange Stahl oder Edelstahl 1.4305.
Ausführung
Duroplast schwarz, hochglanzpoliert.
Stahl brüniert, blau passiviert oder Edelstahl blank.
Stahl brüniert, blau passiviert oder Edelstahl blank.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.