{"product":{"productId":"agid.35384","price":14.06,"name":"SCHWENKHEBEL GLEICHSCHLIEßEND, FÜRADAPTER, FORM:A MIT PROFILZYLINDER,L2=50, B=34, H=24, POLYAMID GF30,KOMP:ZINK VERNICKELT"},"currency":"EUR"}
Schwenkhebel
gleichschließend
Polyamid GF30
- Ergonomisches Design
- Vielseitige Anwendung
- Einfache Montage
Verkaufseinheit
14,06 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Schwenkhebel
Form
A
Ausführung 1
gleichschließend
Ausführung 2
für Adapter
Material
Grundkörper
Polyamid GF30
Material
Komponente
Zink
Oberfläche
Komponente
vernickelt
B=Breite
34
H=Höhe
24
L=Länge
168
B1
25
Form-Typ
mit Profilzylinder
H1
21
H2
2
L2
50
RoHS
true
Beschreibung
Werkstoff
Schwenkhebel Kunststoff.
Hinweis
Der Schwenkhebel Kunststoff ist eine innovative und ergonomische Lösung, die speziell für die Bedienung von Schaltschränken und Steuerungen entwickelt wurde. Mit seinem robusten Design und hochwertigen Materialien bietet dieser Schwenkhebel sowohl Funktionalität als auch Langlebigkeit.
Die Montagelöcher haben die marktüblichen Abstände 50x50x50.
Der Schwenkhebel kann mit weiteren Produkten für den Schaltschrankbau zu einem 1-Punkt-, 2-Punkt- oder 3-Punkt-Verriegelungssystem kombiniert werden (siehe technischer Hinweis).
Bei Form A sind die Profil-Halbzylinder bereits im Schwenkhebel montiert.
Bei Form B müssen die Profil-Halbzylinder für Schwenkhebel (05601) separat bestellt werden.
Die Montagelöcher haben die marktüblichen Abstände 50x50x50.
Der Schwenkhebel kann mit weiteren Produkten für den Schaltschrankbau zu einem 1-Punkt-, 2-Punkt- oder 3-Punkt-Verriegelungssystem kombiniert werden (siehe technischer Hinweis).
Bei Form A sind die Profil-Halbzylinder bereits im Schwenkhebel montiert.
Bei Form B müssen die Profil-Halbzylinder für Schwenkhebel (05601) separat bestellt werden.
Zeichnungshinweis
1) Montagebohrungen
Zubehör
05601 Profil-Halbzylinder für Schwenkhebel.
05569 Zunge für Drehriegel Stahl.
05570 Zunge für Drehriegel Stahl.
05601-05 Adapter für Rundstangen Stahl, Edelstahl oder Zink.
05601-11 Buchse für Zungen Zink.
05601-12 Rundstangen Stahl für Schwenkhebel.
05601-13 Führungen Kunststoff für Rundstangen.
05601-20 Aufsatz Zink für Rundstangen.
05601-14 Anschläge Kunststoff für Rundstangen.
05601-22 Stangenschloss Kunststoff oder Zink für Flachstangen.
05601-21 Flachstangen Stahl für Schwenkhebel.
05601-10 Adapter für Zungen Kunststoff oder Zink.
05569 Zunge für Drehriegel Stahl.
05570 Zunge für Drehriegel Stahl.
05601-05 Adapter für Rundstangen Stahl, Edelstahl oder Zink.
05601-11 Buchse für Zungen Zink.
05601-12 Rundstangen Stahl für Schwenkhebel.
05601-13 Führungen Kunststoff für Rundstangen.
05601-20 Aufsatz Zink für Rundstangen.
05601-14 Anschläge Kunststoff für Rundstangen.
05601-22 Stangenschloss Kunststoff oder Zink für Flachstangen.
05601-21 Flachstangen Stahl für Schwenkhebel.
05601-10 Adapter für Zungen Kunststoff oder Zink.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.