{"product":{"productId":"agid.32806","price":13.55,"name":"SPERRRIEGEL MIT SECHSKANT, D=5,M12X1,5, FORM:CP MIT KAPPE, OHNEMUTTER, STAHL BRÜNIERT,KOMP:THERMOPLAST SCHWARZGRAU RAL7021"},"currency":"EUR"}
Sperrriegel
mit Sechskant
Stahl
brüniert
- Durch Drehen des Riegels um 180° wird der Arretierstift eingezogen
- Wahlweise mit farbigen Riegelkappen aus Kunststoff
- Hülse mit Sechskant dient als Montagehilfe
Verkaufseinheit
13,55 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Sperrriegel
Form
CP
Ausführung 1
mit Sechskant
Material
Grundkörper
Stahl
Material
Komponente
Thermoplast
Farbe
Komponente
schwarzgrau RAL 7021
Oberfläche
Grundkörper
brüniert
D1=Gewinde
M12x1,5
D=Arretierstiftdurchmesser
5
L1=Grifflänge
31,1
L=Länge
48,4
B
12,9
B1
5,7
D2
12
F x 30°
1,3
Federkraft
Anfang
F1 ca. N
5
Federkraft
Ende
F2 ca. N
15
Form-Typ
mit Kunststoffkappe, ohne Kontermutter
H
8
L3
19
RoHS
true
SW1
12
UNSPSC Code
31162800
Beschreibung
Produktbeschreibung
Sperrriegel werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Durch Drehen des Riegels um 180° wird der Arretierstift eingezogen, somit kann die Arretierstellung verändert werden. Die Rastkerbe bewirkt, dass der Riegel in dieser Stellung gehalten wird und damit der Arretierstift eingezogen bleibt.
Werkstoff
Riegel 1.0503.
Gewindehülse und Arretierstift Stahl.
Druckfeder 1.4310.
Riegelkappe Thermoplast PA.
Gewindesicherung Polyamid blau.
Gewindehülse und Arretierstift Stahl.
Druckfeder 1.4310.
Riegelkappe Thermoplast PA.
Gewindesicherung Polyamid blau.
Ausführung
Gewindehülse und Riegel brüniert.
Arretierstift gehärtet, geschliffen und brüniert.
Druckfeder blank.
Riegelkappe in verschiedenen Farben:
-schwarzgrau RAL 7021.
-reinorange RAL 2004.
-rapsgelb RAL 1021.
-verkehrsrot RAL 3020.
-signalgrün RAL 6032.
-verkehrsblau RAL 5017.
-lichtgrau RAL 7035.
Arretierstift gehärtet, geschliffen und brüniert.
Druckfeder blank.
Riegelkappe in verschiedenen Farben:
-schwarzgrau RAL 7021.
-reinorange RAL 2004.
-rapsgelb RAL 1021.
-verkehrsrot RAL 3020.
-signalgrün RAL 6032.
-verkehrsblau RAL 5017.
-lichtgrau RAL 7035.
Vorteile
Durch Drehen des Riegels um 180° wird der Arretierstift eingezogen.
Wahlweise mit farbigen Riegelkappen aus Kunststoff.
Hülse mit Sechskant dient als Montagehilfe.
Wahlweise mit farbigen Riegelkappen aus Kunststoff.
Hülse mit Sechskant dient als Montagehilfe.
Auf Anfrage
Sonderausführungen.
Zeichnungshinweis
Form CP: mit Riegelkappe ohne Mutter.
Zubehör
Haltestücke 03099.
Positionierbuchsen 03099-50.
Positionierbuchsen 03099-50.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.