text.skipToContent text.skipToNavigation
DE
Choose your Language

Beschreibung

Produktbeschreibung

Arretierbolzen werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Erst nach handbetätigter Ausrückung des Bolzens kann in eine andere Arretierstellung gefahren werden.


Soll die Ausrückung über längere Zeit erfolgen und ein Zurückspringen des Arretierstiftes vermieden werden, so ist die Form C  zu verwenden.


Der Arretierbolzen ist für den Lebensmittelbereich geeignet. Er ist mit einem Kegelbund ausgeführt, damit die Schraubstelle mit der Hygienic USIT® Dicht- und Unterlegscheibe hygienisch sicher abgedichtet werden kann. Die Oberflächen haben eine Rautiefe von Ra < 0,8 µm, was ein Anhaften von Schmutzpartikel verhindert und eine leichte Reinigung gewährleistet.

Werkstoff

Stahlteile Edelstahl 1.4404.

Dichtungen aus 75 EPDM 295 (schwarz) oder 75 Fluoroprene® XP (blau).


Ausführung
Arretierstift gehärtet oder nicht gehärtet, blank.
Temperaturbereich

75 EPDM 295: -40 °C bis 150 °C.


75 Fluoroprene® XP: -15 °C bis 200 °C.

Vorteile
Hygienekonformes Design
Edelstahl 1.4404
Geeignet für CIP-/SIP-Reinigung
Beständig gegen polare und unpolare Medien sowie Aromastoffe
Nach DGUV-Test zertifiziert
Lieferumfang

Arretierbolzen inklusive Dicht- und Unterlegscheibe Hygienic USIT®.

Zubehör

Dicht- und Unterlegscheiben Hygienic USIT® 07300-03.

Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch