text.skipToContent text.skipToNavigation
DE
Choose your Language
Benennung
Führungssäule
Material Grundkörper
Einsatzstahl
Stahlschlüssel Grundkörper
1.7139
D=Durchmesser
9
L=Länge
36
D1
14
D2
16
L1
35
L2
3
L3
4

Beschreibung

Werkstoff
Führungssäule Einsatzstahl 1.7139.
Ausführung
einsatzgehärtet.
Hinweis
Führungssäulen aus Stahl ohne Zentrierbund für den Werkzeug- und Formenbau bieten eine zuverlässige Lösung für präzise Führungsaufgaben. Diese Führungssäulen sind speziell konstruiert, um Flexibilität und Anpassungsfähigkeit in vielfältigen Fertigungsanwendungen zu gewährleisten, ohne einen Zentrierbund zu benötigen.

Die Führungssäulen bieten eine ausgezeichnete Stabilität und Belastbarkeit. Sie ermöglichen eine zuverlässige Führung und Positionierung von Werkzeugen und Formen, was zu präzisen Bearbeitungsergebnissen führt.

Die Führungssäulen sind darauf ausgelegt, ohne Zentrierbund zu arbeiten und bieten dennoch eine hohe Genauigkeit und Wiederholbarkeit. Diese Eigenschaft macht sie ideal für Anwendungen, in denen der Einsatz eines Zentrierbunds nicht erforderlich ist.

Das 3+1-Prinzip gewährleistet den korrekten Zusammenbau der beiden Formhälften. Es werden 3 Führungselemente mit größerem Durchmesser und 1 Führungselement mit kleinerem Durchmesser eingebaut.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch