text.skipToContent text.skipToNavigation
DE
Choose your Language
Benennung
Lenkrolle
Form
C
Ausführung 1
ohne Feststellsystem
Ausführung 2
Kompaktausführung
Material Grundkörper
Polyurethan
Material Komponente
Stahl
B=Rollenbreite
33
D=Rollendurchmesser
50
H=Gesamthöhe
73
A
29
B1
45
B2
51
B3
66
Befestigungsart
Anschraubplatte
D1
8,5
D2
-
L
90
L1
75
L2
61
Material Rolle
Polyurethan
R
54
Radlagerung
Kugellager
Tragfähigkeit kg
150

Beschreibung

Werkstoff
Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt und blau passiviert.
Rolle Polyurethan, hellbraun, 92° Shore A
oder Polyamid, weiß, 80° Shore D.
Ausführung
Gehäuse gepresst.
Lenkrollengehäuse mit 2-facher Kugellagerung im Drehkranz und Kugelschutz.
Rolle mit zwei eingepressten Kugellager.
Hinweis
Radachse verschraubt.

Rolle Polyurethan: geräuscharmer Lauf, geringer Rollwiderstand, elastisch, bodenschonend, sehr abriebfest, kontaktverfärbungsfrei.

Rolle Polyamid: sehr geringer Roll- und Schwenkwiderstand, leichter Lauf auf glatten Böden, sehr abriebfest.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch