{"product":{"productId":"agid.11842","price":31.13,"name":"LENKROLLE OHNE FESTSTELLSYSTEMPOLYURETHAN, KOMP:STAHL, D=100, B=35"},"currency":"EUR"}
Lenkrolle
ohne Feststellsystem
Polyurethan
- Lenkrollengehäuse mit 2-facher Kugellagerung
- Räder mit Gleitlager
- Gehäuse aus Stahlblech
- Felge aus Polyamid
- Laufbelag Polyurethan, spurlos
Verkaufseinheit
31,13 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Lenkrolle
Ausführung 1
ohne Feststellsystem
Material
Grundkörper
Polyurethan
Material
Komponente
Stahl
B=Rollenbreite
35
D=Rollendurchmesser
100
H=Gesamthöhe
125
A
36
B1
60
B3
85
Befestigungsart
Anschraubplatte
D1
9
L
100
L1
80
R
86
Radlagerung
Gleitlager
Tragfähigkeit
kg
200
Beschreibung
Werkstoff
Gehäuse Stahlblech, Radkörper aus PA 6 mit abriebfestem Polyurethan-Laufbelag.
Ausführung
Gehäuse gepresst. Lenkrollengehäuse mit 2-facher Kugellagerung im Drehkranz und Kugelschutz. Räder mit Gleitlager.
Hinweis
Die Räder sind bruchsicher, wartungsfrei und korrosionsbeständig. Radachse verschraubt. Räder spurlos.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.