{"product":{"productId":"agid.5831","price":46.35,"name":"SCHWERLASTROLLE OHNE FESTSTELLSYSTEMPOLYURETHAN, OHNE GEHÄUSE, D=85, B=75"},"currency":"EUR"}
Schwerlastrolle
ohne Feststellsystem
Polyurethan
- Besonders hohe Rückstellelastizität bei langen Standzeiten
- Hohe Schnitt- und Weiterreißfestigkeit
- Geringer Rollwiderstand
- Abriebfest
- Geräuscharm und bodenschonend
Verkaufseinheit
46,35 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Schwerlastrolle
Ausführung 1
ohne Feststellsystem
Ausführung 2
ohne Gehäuse
Material
Grundkörper
Polyurethan
B=Rollenbreite
75
D=Rollendurchmesser
85
B1
80
D1
25
Radlagerung
Kugellager
RoHS
true
Tragfähigkeit
kg
570
UNSPSC Code
31161550
Beschreibung
Werkstoff
Radkörper aus Stahlrohr, mit Kugellager. Laufbelag Extrathane Härte 92° Shore A.
Hinweis
Kugellager spritzwassergeschützt. Der Laufbelag ist fest aufgegossen. Diese Räder sind abriebfest, kontakt-verfärbungsfrei, bodenschonend, geräuscharm, elastisch und besitzen eine besonders hohe Rückstellelastizität bei langen Standzeiten sowie eine hohe Schnitt- und Weiterreißfestigkeit und haben einen geringen Rollwiderstand.
Einsatzgebiet: Hubwagen, Stapler, usw.
Weitere Größen auf Anfrage.
Einsatzgebiet: Hubwagen, Stapler, usw.
Weitere Größen auf Anfrage.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.