text.skipToContent text.skipToNavigation
DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff
Gehäuse für Radkörper: Stahlblech.
Gehäuse für Stellfuß: Aluminiumdruckguss.
Montageplatte: Stahl.
Betätigungshebel: Stahl, Schutzüberzug aus Kunststoff PUR.
Stellfuß: Kunststoff PA, glaskugelverstärkt. Spindel Stahl.
Felge: siehe Tabelle.
Laufbelag: siehe Tabelle.
Ausführung
Gehäuse für Radkörper: verzinkt und blau passiviert.
Gehäuse für Stellfuß: alufarbig pulverbeschichtet.
Montageplatte: verzinkt.
Betätigungshebel: verzinkt, Schutzüberzug schwarz.
Stellfuß: schwarz. Spindel verzinkt.
Felge: siehe Tabelle.
Laufbelag: siehe Tabelle.
Hinweis
Heberolle in der Ausführung als Lenkrolle mit integriertem nivellierbarem Maschinenfuß. Mit abgedichteter Kugellagerung im Drehkranz. Radachse verschraubt. Der ergonomisch geformte Betätigungshebel, der nicht mit der Rolle mitschwenkt, sorgt für eine leichte Bedienbarkeit. Mit einem kurzen Betätigungsweg, bei gleichzeitig großem Stößelhub und sehr hoher Aushubkraft, lassen sich auch schwere Geräte leicht anheben und sicher fixieren. Durch das hohe Hebelverhältnis von bis zu 1:20 benötigen Sie nur ein Gewicht von 10 kg, um 200 kg anzuheben. Die am Stellfuß-Teller angebrachte Anti-Slip-Platte sichert den Stellfuß vor Verrutschen und schont zugleich den Boden.

Mit Fadenschutz und integrierter Montageplatte zur Befestigung an Aluminiumprofilen im Rastermaß 40 und 45 mm ohne Überstand.
Zeichnungshinweis
1) schwenkbar
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch