{"product":{"productId":"agid.34953","price":22.22,"name":"LENKROLLE MIT FESTSTELLSYS STOP-FIX,FORM:C, D=75, B=25, THERMOPLAST,KOMP:STAHL, FÜR ALUMINIUMPROFILE"},"currency":"EUR"}
Lenkrolle
mit Feststellsystem stop-fix
Thermoplast
- Räder mit Kugellager
- Für Aluminiumprofil
- Gehäuse aus Stahlblech
Verkaufseinheit
22,22 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Lenkrolle
Form
C
Ausführung 1
mit Feststellsystem stop-fix
Ausführung 2
für Aluminiumprofile
Material
Grundkörper
Thermoplast
Material
Komponente
Stahl
Oberfläche
Komponente
galvanisch verzinkt
B=Rollenbreite
25
D=Rollendurchmesser
75
H=Gesamthöhe
100
L=Länge
120
A
29
B1
40
Befestigungsart
Anschraubplatte
D1
8,5
L1
80
R
66,5
Radlagerung
Kugellager
RoHS
true
Tragfähigkeit
kg
75
Beschreibung
Produktbeschreibung
Aluminium-Profilsysteme sind für den modernen Maschinen-, Anlagen- und Apparatebau geeignet. Die Rollen für Aluminiumprofile zeichnen sich durch Flexibilität, Vielseitigkeit und Anwenderfreundlichkeit aus. Das Design verkörpert die Essenz von Einfachheit und Funktionalität.
Werkstoff
Gehäuse aus Stahlblech.
Räder aus thermoplastischem Gummi-Elastomer (TPE).
Radkörper aus Polypropylen.
Räder aus thermoplastischem Gummi-Elastomer (TPE).
Radkörper aus Polypropylen.
Ausführung
Stahlblech galvanisch verzinkt, blau passiviert und Cr6-frei.
Thermoplastisches Gummi-Elastomer (TPE) grau.
Polypropylen silbergrau.
Thermoplastisches Gummi-Elastomer (TPE) grau.
Polypropylen silbergrau.
Hinweis
Mit zwei speziell entwickelten Befestigungsplatten ist eine nahezu universelle Adaptierbarkeit an jedes Aluminiumprofil gewährleistet. Das Standardprogramm umfasst verschiedene Rollen wie Bockrollen oder Lenkrollen mit und ohne Feststeller.
Die Rollen weisen eine hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien auf.
Der Laufbelag aus hochwertigem thermoplastischem Polypropylen (TPE) hat eine Härte von 85° Shore A und ist auf einen Radkörper aus Polypropylen aufgespritzt. Der Laufbelag ist spurlos und geht mit dem Radkörper eine unlösbare, stoffschlüssige Verbindung ein. Die Rollen aus thermoplastischem Gummi- Elastomer zeichnen sich durch einen sehr geringen Roll- und Lenkwiderstand aus.
Die Rollen weisen eine hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien auf.
Der Laufbelag aus hochwertigem thermoplastischem Polypropylen (TPE) hat eine Härte von 85° Shore A und ist auf einen Radkörper aus Polypropylen aufgespritzt. Der Laufbelag ist spurlos und geht mit dem Radkörper eine unlösbare, stoffschlüssige Verbindung ein. Die Rollen aus thermoplastischem Gummi- Elastomer zeichnen sich durch einen sehr geringen Roll- und Lenkwiderstand aus.
Anwendung
Räder und Rollen mit thermoplastischem Gummi-Elastomer Laufbelag werden häufig bei Betriebs- und Ladeneinrichtungen sowie bei Displayständern eingesetzt. Weitere Anwendungen sind medizinische Geräte, Mess- und Testgeräte sowie Arbeits- und Montageplätze.
Temperaturbereich
-20 °C - +60 °C.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.