text.skipToContent text.skipToNavigation
DE
Choose your Language
Benennung
Führungsrolle
Form
B
Ausführung 1
zylindrisch
Ausführung 2
mit Kugellager
Material Grundkörper
Polyacetal
Material Komponente
Edelstahl
Farbe Grundkörper
weiß
B=Rollenbreite
6
D1=Innendurchmesser
6
D2=Bolzendurchmesser
M6
D=Rollendurchmesser
25
SW=Schlüsselweite
3
D3
8
Form-Typ
mit Bolzen
Kugellager
696-HZZ
L
8
L1
1
Radiallast N
98
Radlagerung
Kugellager

Beschreibung

Werkstoff
Laufbelag Polyacetal (POM).
Lager und Bolzen Edelstahl.
Ausführung
Laufbelag weiß.
Hinweis
Der Laufbelag ist fest auf ein Kugellager aufgegossen.

Vorteil des POM-Laufbelags ist der geräuscharme Lauf.

Die Führungsrollen eignen sich nicht bei Stoß- oder Axialbelastungen.
Die Radialbelastung wurde bei einer Million Umdrehungen bei 300min¯¹ getestet. Je nach Einsatzbedingung und Umgebung kann die Belastung variieren.
Technische Daten
Einsatztemperaturen bis zu 105 °C möglich.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch