text.skipToContent text.skipToNavigation
DE
Choose your Language
2 Treffer

Beschreibung

Werkstoff
Gehäuse und Deckel POM.
Tragkugel Edelstahl.
Lastkugel Edelstahl oder Kunststoff.
Ausführung
Edelstahl gehärtet.
Hinweis
Die Kugelrollen werden aus einem zertifizierten, blauen Kunststoff hergestellt, welcher für den Einsatz im Lebensmittelbereich geeignet ist. Die Kugelrollen sind mit einem spaltfreien und geschlossenen Deckel ausgestattet, wodurch keine Schmutzkante entstehen kann.

Durch die Schmutzlöcher an der unteren Seite des Gehäuses können die Kugelrollen besonders einfach gereinigt werden.

Fördergeschwindigkeit bis 1,5 m/s.

Lebensmittelkonform: Food Grade, EU-Verordnung 1935/2004, EU-Verordnung 10/2011.

Deckel und Gehäuse POM, Tragkugeln aus Edelstahl, Lastkugel aus POM oder Edelstahl.
Temperaturbereich
-30°C bis +50°C (bis +30°C bei Kunststoff Lastkugel)
Zeichnungshinweis
1) Lastkugel
2) Tragkugel

Andere Kunden kauften auch