text.skipToContent text.skipToNavigation
DE
Choose your Language
Benennung
Kleinförderband
Ausführung 1
mit innenliegendem Antrieb
Material Grundkörper
Aluminium
Material Komponente
Edelstahl
B=Gurtbreite
60
L=Länge
750
Bandgeschwindigkeit m/min max.
11,5
Getriebeübersetzung
1:47
Gurtmaterial Transportseite
PVC glatt, Shore 70A
RoHS
true
UNSPSC Code
24121507
max. Beladung kg
3

Beschreibung

Werkstoff

Rahmen Aluminiumprofil 45x45 Typ B.

Lagerflansche Aluminium.

Schrauben Stahl.

Riemenauflage Edelstahl 1.4301.

Umlenkrollen Aluminium.

Gurtauflageblech VA Blech 2mm.

Achsen Edelstahl.

Fördergurt Transportseite PVC Härte 70 Shore A (±5).

Ausführung
Rahmen und Lagerflansche eloxiert.
Schrauben verzinkt.
Hinweis
- Antrieb innenliegend
- 24V DC elektrisch kommutiert, sehr langlebig
- geringster Einbauraum, keine Störkanten
- integrierte Regeltechnik
- Breiten und Längen in 1mm Abstufung auf Anfrage
- flexible Anbaumöglichkeiten mit Profilsystem Typ B
- Motor extern regelbar über Steuerleitungen
- Laufseite des Fördergurtes Gewebe mit Polyurethan-Imprägnierung (TPU)
- das Gewebe des Fördergurtes besteht aus Polyester (PET)
- die Transportseite des Fördergurtes hat eine glatte Oberfläche
Technische Daten
- Nennspannung: 24V
- Typenleistung: 30W, ab Gurtbreite 100 mm 65W
- Anlaufstrom: 2A
- Motordrehzahl: 5000 min-1
- Kabellänge: 5 m
- Fördergurtdicke: max. 2 mm
- Kabelausgang: rechts (Standardmäßig)

Förderband-Antrieb:
- bürstenloser EC Motor 24V, 30W, ab Gurtbreite 100 mm 65W
- Regelelektronik im Förderband integriert
- Stirnradgetriebe
- Zahnriementrieb unterhalb des Fördergurtes
Montage
Elektrische Anschlüsse/ Funktionen (7 adriges Kabel mit offenen Enden 5 m):

weiß: +24 V Stromversorgung verpolungssicher
braun: -Gnd Stromversorgung verpolungssicher
grün: Digitaler Eingang 1
gelb: Digitaler Eingang 2
grau: 0-5V analoge Geschwindigkeitsregelung von 12% bis 100% Nenngeschwindigkeit
rosa: Signal -Gnd (für Geschwindigkeitsregelung)
blau: Reserve

Erläuterung Digitaler Eingang 1 und 2:

Eingang 1=0 Eingang 2=0 - Aus
Eingang 1=1 Eingang 2=0 - Laufrichtung
Eingang 1=0 Eingang 2=1 - Gegenrichtung
Eingang 1=1 Eingang 2=1 – Stopp (Bremsen)
Auf Anfrage
- Gurtbreite B von 60 mm bis 300 mm
- Gesamtlänge L von 520 bis 2000 mm
- weitere Gurtmaterialien
- weitere Getriebeübersetzungen
Zeichnungshinweis
1) Einstellschraube selbstsichernd (4x)
2) Nutbreite 10
3) Aluminiumprofil 45x45 Typ B
4) M6 (beidseitig)
5) Umlenkrolle ballig
6) Kabel 7-adrig 5 m
7) Gehäuse Motorsteuerung
8) Zahnriemen Profil T5
9) Antriebsrolle ballig
10) Stirnradgetriebe / Planetengetriebe
11) Motor 24 V EC (bürstenlos)
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch