{"product":{"productId":"agid.34910","price":42.92,"name":"Balgsauggreifer oval 1,5 Falten mit integrierter Befestigung"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Sauger NBR Nitril 55 Shore A.
Befestigung Polyamid PA 6.6 30% glasfaserverstärkt.
Dichtring NBR Nitril (nur bei Außengewinde).
Befestigung Polyamid PA 6.6 30% glasfaserverstärkt.
Dichtring NBR Nitril (nur bei Außengewinde).
Ausführung
Sauger grau.
Befestigung schwarz.
Dichtring blau.
Befestigung schwarz.
Dichtring blau.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Balgsauggreifer oval 1,5 Falten mit integrierter Befestigung, Form A
ab
42,92 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Balgsauggreifer oval 1,5 Falten mit integrierter Befestigung, Form B
ab
42,92 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Werkstoff
Sauger NBR Nitril 55 Shore A.
Befestigung Polyamid PA 6.6 30% glasfaserverstärkt.
Dichtring NBR Nitril (nur bei Außengewinde).
Befestigung Polyamid PA 6.6 30% glasfaserverstärkt.
Dichtring NBR Nitril (nur bei Außengewinde).
Ausführung
Sauger grau.
Befestigung schwarz.
Dichtring blau.
Befestigung schwarz.
Dichtring blau.
Hinweis
Hochleistungs Balgsauggreifer mit strukturierter Oberfläche zum deformationsfreien Greifen von dünnen Blechen. Optimale Positionierung von öligen Blechen durch rutschhemmende Stützrippen. Die Balgsauggreifer bieten einen extremen Rutsch- und Beschleunigungswiderstand, sind gewichtsoptimiert und daher besonders für Roboteranwendungen geeignet.
Die einvulkanisierte Befestigung gewährleistet einen sicheren und dichten Sitz.
Die Balgsauggreifer eignen sich für die Handhabung von Blechen, Glas und Kunststoffen sowie in den Anwendungsbereichen Blechumformung, Karosseriebau, Glas- und Montagebau.
Der Werkstoff NBR zeichnet sich durch eine hervorragende Öl- und Temperaturbeständigkeit bis +160 °C sowie eine hohe Abriebfestigkeit aus.
Die einvulkanisierte Befestigung gewährleistet einen sicheren und dichten Sitz.
Die Balgsauggreifer eignen sich für die Handhabung von Blechen, Glas und Kunststoffen sowie in den Anwendungsbereichen Blechumformung, Karosseriebau, Glas- und Montagebau.
Der Werkstoff NBR zeichnet sich durch eine hervorragende Öl- und Temperaturbeständigkeit bis +160 °C sowie eine hohe Abriebfestigkeit aus.
Technische Daten
Kräfte F1 und F2:
Die in der Tabelle angegebenen Kräfte beziehen sich auf ein Vakuum von 65% auf trockenem Blech mit glatter, ebener Oberfläche ohne Sicherheitsfaktor.
Innenvolumen:
Entspricht dem Volumen, das während des Saugzyklus evakuiert werden muss. Dieses Volumen muss beim Gesamtvolumen des Greifsystems und damit bei der Berechnung der Ansaugdauer berücksichtigt werden.
Die in der Tabelle angegebenen Kräfte beziehen sich auf ein Vakuum von 65% auf trockenem Blech mit glatter, ebener Oberfläche ohne Sicherheitsfaktor.
Innenvolumen:
Entspricht dem Volumen, das während des Saugzyklus evakuiert werden muss. Dieses Volumen muss beim Gesamtvolumen des Greifsystems und damit bei der Berechnung der Ansaugdauer berücksichtigt werden.
Vorteile
Ein Balgsauggreifer bietet im Vergleich zu einem Flachsauggreifer einen größeren Hub, mehr Flexibilität und eine höhere Genauigkeit.