{"product":{"productId":"agid.22911","price":28.33,"name":"KABELVERSCHRAUBUNG MIT STANDARDGEWINDELÄNGE, D=M20X1,5, D1=9-13, L=6,EDELSTAHL"},"currency":"EUR"}
Kabelverschraubung
mit Standard Gewindelänge
Edelstahl
- Großer Klemmbereich
- Optimale Zugentlastung
- Hohe Vibrationsbeständigkeit
- Schutzart IP 68
- Korrosionsbeständig
Verkaufseinheit
28,33 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Kabelverschraubung
Ausführung 1
mit Standard Gewindelänge
Material
Grundkörper
Edelstahl
D1=für Durchmesser
9-13
D=Gewinde
M20X1,5
L=Gewindelänge
6
H
max.
33,5
RoHS
true
SW1
22
SW2
22
max. Anziehdrehmoment
an SW1
Nm
3,5
max. Anziehdrehmoment
an SW2
Nm
3,5
Beschreibung
Werkstoff
Edelstahl 1.4305.
Lamelleneinsatz Polyamid (PA6).
Dichtring CR / NBR.
O-Ring NBR.
Ausführung
blank.
Hinweis
Kabelverschraubungen mit metrischem Anschlussgewinde nach DIN EN 60423. Die Abdichtung und Zugentlastung erfolgt über innenliegende Lamellen und Dichtring.
Schutzart IP68 (5 bar - 30 min).
Kabelverschraubungen dienen zur Einführung von festverlegten Kabeln und Leitungen in Gehäusen, Verteilern und Anschlusskästen.
Bei Kabelverschraubungen mit Flachdichtung können Verfärbungen an der Auflagefläche der Kabelverschraubung auftreten. Diese beeinträchtigen die Funktion des Bauteils nicht und sind im eingebauten Zustand nicht sichtbar.
Schutzart IP68 (5 bar - 30 min).
Kabelverschraubungen dienen zur Einführung von festverlegten Kabeln und Leitungen in Gehäusen, Verteilern und Anschlusskästen.
Bei Kabelverschraubungen mit Flachdichtung können Verfärbungen an der Auflagefläche der Kabelverschraubung auftreten. Diese beeinträchtigen die Funktion des Bauteils nicht und sind im eingebauten Zustand nicht sichtbar.
Temperaturbereich
Statisch: -40 °C bis +100 °C.
Dynamisch: -20 °C bis +100 °C.
Dynamisch: -20 °C bis +100 °C.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.