text.skipToContent text.skipToNavigation
DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff
Gehäuse Kunststoff, Thermoplast.
Ausführung
Wirkungsweise: Magnetisch.
Schutzart: IP 67.
Hinweis
Befindet sich der Betätiger im Bereich des Schaltabstands (Schutztür geschlossen), werden die Sicherheitskontakte und gegebenenfalls die Meldekontakte des Sicherheitsschalters geschaltet. Der Kontakt wird somit mittels eines Magneten (Magnetfeld) geschlossen.

Form A: Betätiger auf einer Ebene zum Sicherheitsschalter.

Form B: Betätiger um 90° versetzt zum Sicherheitsschalter.
Temperaturbereich
-25 °C bis +70 °C
Zubehör
Sicherheitsschalter magnetisch codiert 83455.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch