{"product":{"productId":"agid.34757","price":17.58,"name":"GEHÄUSE, PXO2, FORM:A, KUNSTSTOFF GRAUSCHWARZ"},"currency":"EUR"}
Gehäuse
Kunststoff
grau
- Einbauöffnung Ø 22,3 mm
Verkaufseinheit
17,58 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Gehäuse
Form
A
Material
Grundkörper
Kunststoff
Farbe
Grundkörper
grau
Farbe
Komponente
schwarz
B=Breite
52
H=Höhe
44
L=Länge
105
A
32,5
Bedienstellen
2
Einbau-Ø
22,3
L1
55
L2
105
L3
106
Referenznummer
PXO2
RoHS
true
Schutzart
IP65/IP67
T
32
Beschreibung
Werkstoff
Kunststoff PA6.
Ausführung
Unterteil dunkelgrau.
Oberteil schwarz.
Halterung schwarz.
Oberteil schwarz.
Halterung schwarz.
Hinweis
Leergehäuse für bis zu 4 Bedienstellen. Das robuste Gehäuse aus Kunststoff PA6 hat einen Einbaudurchmesser von 22,3 mm zur Aufnahme von Befehls- und Meldegeräten. Es eignet sich als Aufbaugehäuse für Anwendungen in allen Industriebereichen. Der Innenraum bietet ausreichend Platz für den Einbau der erforderlichen Komponenten. Das Gehäuse wird einfach in die im Lieferumfang enthaltene Halterung gesteckt und durch Einrasten fixiert.
Form A: Ohne vordefinierte Kabeleinführung (für eigene Anschlüsse oder Funk).
Form B: Eine vordefinierte, ausbrechbare Kabeleinführung M16 an der Stirnseite.
Zertifikate / Erfüllte Normen:
CE, UL.
Die IP-Schutzart ist abhängig von den verwendeten Komponenten.
Form A: Ohne vordefinierte Kabeleinführung (für eigene Anschlüsse oder Funk).
Form B: Eine vordefinierte, ausbrechbare Kabeleinführung M16 an der Stirnseite.
Zertifikate / Erfüllte Normen:
CE, UL.
Die IP-Schutzart ist abhängig von den verwendeten Komponenten.
Temperaturbereich
Lagertemperatur: -40 °C bis +70 °C.
Betriebstemperatur: -40 °C bis +60 °C.
Betriebstemperatur: -40 °C bis +60 °C.
Montage
Die Halterung wird mit Senkschrauben auf eine Fläche oder ein Profil geschraubt. Anschließend wird das Gehäuse auf die Halterung gesteckt und eingerastet.
Lieferumfang
1x Gehäuse.
1x Wandhalterung.
1x Wandhalterung.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.