text.skipToContent text.skipToNavigation
DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff
Kunststoff PA.
Kontaktmaterial: CuZn, verzinnt.
Ausführung
schwarz.
Hinweis
Verbindungskupplung 3-polig zum direkten Verketten von Steckdosenleisten und LED-Leuchten.

Seite 1: GST18i3 Stecker.
Seite 2: GST18i3 Buchse.

Bitte beachten: Nutzung der Verbindungskupplung nur in Kombination mit einem Nutenstein Profilverbinder Typ I 07075-02 zulässig.
Temperaturbereich
Dauertemperaturbeständigkeit 70 °C.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch