text.skipToContent text.skipToNavigation
DE
Choose your Language
Benennung
Steckverbinder
Form
B
Ausführung 1
mit Schraubanschluss
Ausführung 2
8-polig
Produkttyp
abgewinkelt
Material Grundkörper
Kunststoff
Material Komponente
PVC
Farbe Grundkörper
schwarz
KOMP
schwarz
P=Kabellänge
10000
Anzahl Biegezyklen max.
2000000 (25 °C)
Anzahl Leiter x Leiterquerschnitt
8 x 0,25 mm²
Bemessungs- stoßspannung V
800
Bemessungsstrom (40 °C) A
2
Betriebsspannung V
30 AC / 30 DC
Biegeradius Kabel bewegt
≥ 10 x D1
Biegeradius Kabel fest
≥ 5 x D1
D1
6
EMV-Tauglichkeit
ungeschirmt
Form-Typ
Buchse abgewinkelt
Halogenfrei
nein
L
39
L1
32
Leiterwiderstand (20 °C) Ω/Km
79
Nennspannung V
300 AC
Prüfspannung V
2000 AC
Schutzart
IP65/IP67
Temperaturbereich Kabel bewegt
-5 °C - +80 °C
Temperaturbereich Kabel fest
-30 °C - +80 °C
Verschmutzungsgrad
3

Beschreibung

Werkstoff
Gehäuse: Kunststoff.
Kabel: PUR
(4-polig Länge 3 und 5 Meter PVC.
8-polig Länge 10 Meter PVC.
12-polig Länge 10 Meter PVC).
Isolation Litze: PP
(4-polig Länge 3 und 5 Meter PVC.
8-polig Länge 10 Meter PVC.
12-polig Länge 10 Meter PVC).
Kontakt: Kupferlegierung.
Kontaktoberfläche: Au (Gold).
Verriegelung: Zinkdruckguss vernickelt.
Ausführung
Buchse (weiblich).
Gehäusefarbe: schwarz.
Kabelfarbe: schwarz.
Hinweis
Steckverbinder mit Schraubverriegelung.
Steckverbinder umspritzt am Kabel.
Aderkennzeichnung nach Farbcode DIN 47100.
Codierung A. Empfohlenes Anzugsdrehmoment der Verriegelung 0,6 Nm.
Die Steckverbinder sind konzipiert für den Einsatz im Anlagen-, Steuerungs-, und Elektrogerätebau.
Technische Daten
Anzahl Steckzyklen: ≥ 100.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch