{"product":{"productId":"agid.35368","price":33.92,"name":"KABELDURCHFÜHRUNG, FORM:D, TPO SCHWARZ"},"currency":"EUR"}
Kabeldurchführung
TPO
schwarz
Verkaufseinheit
33,92 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Kabeldurchführung
Form
D
Material
Grundkörper
TPO
Farbe
Grundkörper
schwarz
Für
Leitungen
Anzahl x Kabel-Ø
2x7,5 / 1x10 / 1x12,5 / 2x15,5 / 2x20
Max. Anzahl
Durchführungen
8
Nenngröße
70
Beschreibung
Werkstoff
TPO (Harzmischung aus Polypropylen und unvernetztem EPDM-Kautschuk und Polyethylen).
Ausführung
schwarz.
Hinweis
Die Kabeldurchführungen eignen sich für die Durchführung von Leitungen. Es können Kabel, Leitungen, Schläuche, Pneumatik- und Hydraulikleitungen eingeführt werden. Sie bieten einen umfassenden Kabelschutz, da jedes Kabel / jede Leitung einzeln geführt und fixiert wird. Sie dichten Schlauchpakete ab und verhindern Verunreinigungen im Inneren.
Mit unterschiedlichen Durchführungen sowie als Blindplatte erhältlich.
Für nicht benötigte Bohrungen sind Stopfen 80855-26 erhältlich.
Mit unterschiedlichen Durchführungen sowie als Blindplatte erhältlich.
Für nicht benötigte Bohrungen sind Stopfen 80855-26 erhältlich.
Temperaturbereich
-45 °C bis +95 °C
Montage
Die Kabeldurchführung wird in einem Verbindungs-Protektor 80855-16 oder einem Adapter 80855-20 montiert. Zur Erhöhung der Klemmwirkung kann am freien Ende eine Schlauchschelle 07850 montiert werden.
Vorteile
Die Blindplatte kann auch mit eigenen Bohrungen versehen werden. Dazu wird die Blindplatte für ca. 8 Stunden in den Gefrierschrank gelegt. Anschließend kann die Platte gebohrt werden. Um die Klemmwirkung zu verbessern, sollte der Bohrungsdurchmesser 0,5 mm kleiner als der Kabel-Ø gewählt werden.
Zubehör
Stopfen 80855-26.
Verbindungs-Protektoren 80855-16.
Adapter 80855-20.
Verbindungs-Protektoren 80855-16.
Adapter 80855-20.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.