{"product":{"productId":"agid.23352","price":80.31,"name":"ENERGIEFÜHRUNGSKETTE BEIDSEITIG ZUÖFFNEN, H=45, B=100, R=200, L=1005,POLYAMID"},"currency":"EUR"}
Energieführungskette
beidseitig zu öffnen
Polyamid
- Kunststoffkette mit hoher Torsionssteifigkeit
- Für lange Verfahrwege geeignet
- Im Innenradius und Außenradius zu öffnen
- Schnelles Verkürzen/Verlängern möglich
- Wartungsarm
Verkaufseinheit
80,31 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Energieführungskette
Ausführung 1
beidseitig zu öffnen
Material
Grundkörper
Polyamid
B1=Breite, außen
122
B=Breite, innen
100
G=Anzahl Glieder
15
H1=Höhe, außen
64
H=Höhe, innen
45
L=Länge
1005
Anschlusselement
80850-91-45100
E
464
M
765
N
300
R
200
RoHS
true
Trennsteg
80850-92-45
UNSPSC Code
31161543
Zugentlastung
80850-93-45100
Beschreibung
Werkstoff
Polyamid glasfaserverstärkt.
Ausführung
Schwarz. Beidseitig zu öffnen.
Hinweis
Energieführungskette zur sicheren Führung von flexiblen Strom- und Datenleitungen sowie für pneumatische und hydraulische Schläuche. Die modular aufgebaute Kette lässt sich einfach kürzen oder verlängern.
Der Werkstoff ist UV-beständig und somit auch für Anwendungen im Außenbereich geeignet.
Der Werkstoff ist UV-beständig und somit auch für Anwendungen im Außenbereich geeignet.
Technische Daten
Technische Eigenschaft im freitragenden Bereich:
Geschwindigkeit: 10 m/s
Beschleunigung: 50 m/s²
Geschwindigkeit: 10 m/s
Beschleunigung: 50 m/s²
Temperaturbereich
-30 °C bis +125 °C
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.