Gewindestopfen
für quadratische Rohre
Thermoplast
- Zum einfachen Befestigen von Füßen und Rollen an Vierkantrohren
- Werkstoff: Stopfen aus Thermoplast glasfaserverstärkt, Gewindeeinsatz aus Messing
- Verschiedene Gewindegrößen
5,57 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Gewindestopfen
Ausführung 1
für quadratische Rohre
Material Grundkörper
Thermoplast
Material Komponente
Messing
A=Gewinde
M14
Fmax=Belastbarkeit max. Kn
12
Für=passend zu
50 x 2
L=Länge
55
B
50
C
46,5
S
44
Beschreibung
Werkstoff
Stopfen Thermoplast glasfaserverstärkt. Gewindeeinsatz Messing.
Ausführung
Stopfen schwarz. Gewindeeinsatz vernickelt.
Hinweis
Gewindestopfen werden zum einfachen Befestigen von Stell- und Gelenkfüßen an Vierkantrohren verwendet.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.