{"product":{"productId":"agid.26614","price":25.32,"name":"Gewindeabdeckungen Edelstahl im Hygienic DESIGN"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Hülse Edelstahl 1.4301.
Gummi-Dichtung Silikon, FDA geprüft.
Ausführung
Hülse hochglanzpoliert.
Gummi-Dichtung blau.
Gummi-Dichtung blau.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Hülse Edelstahl 1.4301.
Gummi-Dichtung Silikon, FDA geprüft.
Ausführung
Hülse hochglanzpoliert.
Gummi-Dichtung blau.
Gummi-Dichtung blau.
Hinweis
Zertifiziert nach 3-A Sanitary Standard.
Die Gewindeabdeckung deckt vorstehende Außengewinde ab und schützt sie somit vor Schmutz.
Die hohe Oberflächengüte verhindert das Anhaften von Schmutz und reduziert Reinigungszeiten auf ein Minimum.
Die Gewindeabdeckung deckt vorstehende Außengewinde ab und schützt sie somit vor Schmutz.
Die hohe Oberflächengüte verhindert das Anhaften von Schmutz und reduziert Reinigungszeiten auf ein Minimum.
Anwendung
Die Gewindeabdeckung ist im Speziellen für Maschinen, Anlagen und Apparate in der Lebensmittelindustrie, Brauerei, Molkerei, Getränke- sowie Pharmaindustrie geeignet.
Zubehör
Stellfüße 27791-05.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.